17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラビナ用対応フック

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円
通常出荷日:6日目

【特長】・フックの前後にくぼみがあるので、カラビナへの着脱がスムーズ・左右持ちかえても手に当たりにくく...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    30
  • トラスココード
    733-9011
  • 適合機種
    EZ7546、7441、7544、7545用カラビナ対応フック
  • 仕様
    JANコード:4547441901726

型番:

EZ9X015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9X015の仕様・寸法情報

重量(g)
30
トラスココード
733-9011
適合機種
EZ7546、7441、7544、7545用カラビナ対応フック
仕様
JANコード:4547441901726

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690円
( 2,959円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックの前後にくぼみがあるので、カラビナへの着脱がスムーズ
・左右持ちかえても手に当たりにくく邪魔になりません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ用対応フックの型番EZ9X015のページです。 型番EZ9X015に関する仕様情報を記載しております。
カラビナ用対応フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ用対応フック
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セット
プラスチックケース
ドリル用キイレスチャックアタッチメント EZ9HX504
充電ドリルドライバー(18V)本体のみ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,690円13,421円24,026円6,255円 -11,729円36,602円
通常出荷日6日目1日目4日目5日目4日目1日目
重量(g)30280850-3201460
トラスココード733-9011422-9037238-5621-528-7212422-9193
適合機種EZ7546、7441、7544、7545用カラビナ対応フック-EZ3592 EZ3591 EZ6507など 他品番は使用前に適合するか否か要確認-EZ1DD2-
仕様JANコード:4547441901726正逆回転切替----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました