17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 感度(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

感度(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
100
0.02
2
1個
100
0.05
2
1個
100
0.1
2
1個
150
0.02
2.6
1個
150
0.05
2.6
1個
150
0.1
2.6
1個
200
0.02
4
1個
200
0.05
4
1個
200
0.1
4
1個
250
0.02
7
1個
250
0.05
7
1個
250
0.1
7
1個
300
0.02
9.3
1個
300
0.05
9.3
1個
300
0.1
9.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,387円
( 66,426円 )
3日目
64,502円
( 70,952円 )
7日目
63,813円
( 70,194円 )
7日目
59,111円
( 65,022円 )
3日目
63,123円
( 69,435円 )
7日目
60,106円
( 66,117円 )
14日目
71,335円
( 78,469円 )
3日目
76,329円
( 83,962円 )
7日目
75,639円
( 83,203円 )
7日目
101,149円
( 111,264円 )
7日目
100,459円
( 110,505円 )
7日目
99,770円
( 109,747円 )
7日目
118,384円
( 130,222円 )
7日目
117,695円
( 129,465円 )
7日目
117,005円
( 128,706円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・社内規格精度品になっております(気泡室は設けておりません)。
・機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
・使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密水準器角形 一般工作用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密水準器角形 一般工作用
精密水準器平形 一般工作用
RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ
携帯用精密水準器 A級
メーカー理研計測器理研計測器理研計測器理研計測器理研計測器理研計測器
通常価格59,111円-32,920円 -85,366円38,684円47,759円 -121,235円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜6日目1日目9日目〜3日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
マグネットなしなしなしなしなしなし
精度社内規格精度社内規格精度2目盛2目盛以内2目盛JIS B 7510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト