ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 白シーツウエス |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(300×390)【20個入り】 |

【特長】
・Springie(スプリンジー):群を抜く通気性と吸汗・速乾性で、きわだつ快適さを実現。簡単装着で眉毛やまつ毛をシャットアウトできる外付けシールドマスク。・いまお使いのフードに直接取り付けられます。(ツバなしフードのみ)・鼻パッド付きで、呼気によるシールドのくもりを軽減。・シールドは、くもり防止加工。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100% トロピカルメッシュ ポリエステル100%
≪サイズ・寸法≫フリー
・質量(g):30
・販売単位:1点

アズワン
タイベック ソフトウェア II型

ホーザン
ESDパーツケース B-17

住鉱潤滑剤
ホワイトルブスプレー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~