17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クッションスポンジ 3189800820

ミドリ安全 クッションスポンジ

通常単価(税別)
1,083円
税込単価
1,191円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエステル100%(生地)スポンジのみです。【商品仕様】≪素材≫ポリエステル100%(生地...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細タイプ
    クッションスポンジ
  • サイズ (mm)
    400×400×50(フリー)
  • 質量 (g)
    50
  • 材質
    ポリエステル100%

型番:

3189800820
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3189800820の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
クッションスポンジ
サイズ(mm)
400×400×50(フリー)
質量(g)
50
材質
ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3189800820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083円
( 1,191円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル100%(生地)スポンジのみです。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100%(生地)
≪サイズ・寸法≫フリー(40×40×5cm)
・質量(g):50
・販売単位:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クッションスポンジの型番3189800820のページです。 型番3189800820に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 クッションスポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 クッションスポンジ
ミドリ安全 作業用マスク メッシュマスク
共布マスク
クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー
ゴールドウイン オプションマスク 青
立体マスク ホワイト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ガードナーアズワンゴールドウインブラストン
通常価格1,083円1,019円2,819円3,139円 -1,107円2,444円
通常出荷日6日目1日目5日目1日目7日目4日目
商品タイプ関連用品-----
詳細タイプクッションスポンジ-----
サイズ(mm)400×400×50(フリー)-----
質量(g)50-----
材質ポリエステル100%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました