ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンペックス シャミランショートフード |
|
ミドリ安全 ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694【100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・接顔部カーブニット:カーブしたゴムを使用し、顔の凹凸に合わせて隙間なくフィットします。(特許出願中)
・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました。
・丸型マスク掛け:内側に凸部分を作りマスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です。
・後頭部(ゴム入り):頭の大きさ
・前合わせテーピー:脱落しないボタン、テーピースナッパーを使い、しっかりフィットさせます。
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ブロード
≪サイズ・寸法≫頭周り:フリー59cm
・色:ブルー
・質量(g):30
・販売単位:1点

ミドリ安全
ミドリ安全 作業用 フード SH15B

高木綱業
ゴムロープ カットタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 2Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~