17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC409W 3189104320

ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC409W

通常単価(税別)
3,490
税込単価
3,839
通常出荷日:6日目

【特長】・スーパーフィットシリーズに負けない、優れたフィット性・マジックテープには、生産工程における環...

詳細を確認

    型番:

    3189104320
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189104320の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189104320
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,490
    ( 3,839 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スーパーフィットシリーズに負けない、優れたフィット性
    ・マジックテープには、生産工程における環境負荷を低減した「ニューエコマジック」を採用。
    ・マジックテープは角のないラウンドカット
    ・掛けやすい丸型マスク掛け
    ・インナーキャップの装着が可能なシリーズです。キャップにも、接眼部ニット、オール布帛仕様が登場。・スーパーフィットシリーズに負けない、優れたフィット性・マジックテープには、生産工程における環境負荷を低減した「ニューエコマジック」を採用・マジッープは角のないラウンドカット・掛けやすい丸型マスク掛け
    ・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です。
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられ、すき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
    ・接顔部ニット:タテ・ヨコに伸びるツーウェイストレッチ素材を使用。すき間なくピッタリ密着し、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材です。
    ・後頭部アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です。
    ・インナーキャップ留めゴム:インナーキャップを簡単に装着するためのゴムを内蔵しています。(斜線部分がゴムです)
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ブロード(薄地)
    ≪サイズ・寸法≫頭周り:フリー 64cm
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):70
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC409Wの型番3189104320のページです。 型番3189104320に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ SC409Wのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました