17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業用 フード SH427W 小 3189104103

ミドリ安全 作業用 フード SH427W 小

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:6日目

【特長】・マスク掛け 丸型・インナーキャップの装着が可能なシリーズです。顔まわりの汗と隙間対策は新たな...

詳細を確認

    型番:

    3189104103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3189104103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3189104103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク掛け 丸型
    ・インナーキャップの装着が可能なシリーズです。顔まわりの汗と隙間対策は新たなステージへ。吸汗性・フィット性に優れたカーブニット登場!・特殊製法でカーブさせたニットに吸汗性をプラス・掛けやすい丸型マスク掛け・あご下テーピー止めによる高い洗濯耐久性・ケープ下部をメッシュにすることで通気性の向上・接顔部のゴロつきなし・後頭部ゴム入りで調整の必要ナシ・工業洗濯対応
    ・丸型マスク掛け:マスクのヒモが掛けやすく、外れにくい形状です。
    ・眼鏡スリット:メガネが外からかけられ、すき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
    ・接顔部カーブニット:カーブしたゴムを使用し、顔の凹凸に合わせて隙間なくフィットします。(特許出願中)
    ・後頭部(ゴム入り):頭の大きさに応じてフィットします。
    ・インナーキャップ留めゴム:インナーキャップを簡単に装着するためのゴムを内蔵しています。(斜線部分がゴムです)
    ・テーピースナッパー 
    ・ケープ半メッシュ:ケープの下半分をメッシュにすることで、毛髪落下防止と通気性を両立させました。
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ブロード
    ≪サイズ・寸法≫小
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):30
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業用 フード SH427W 小の型番3189104103のページです。 型番3189104103に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業用 フード SH427W 小のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業用 フード SH427W 小
    作業用 フード SH15W
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,0003,600
    通常出荷日6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました