ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミドリ安全 ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694【100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |

【特長】
・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です。
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます。
・汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします。
・ケープメッシュ:首回りを包むケープにメッシュを使用。肌ざわりと通気性に優れています。
・頬部(トリコット):肌ざわりと通気性に優れ音も良く聞こえます。
・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です。
・天井メッシュ:頭の上部はメッシュを使用。通気性に優れ、ムレを防ぎます。
【商品仕様】
≪素材≫素材=ポリエステル65%、綿35%、ブロード(薄地)、メッシュ部=ポリエステル100%
≪サイズ・寸法≫フリー
・色:ブルー
・質量(g):30
・販売単位:1点


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 2Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~