17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用帽子 キャップ SC01W

作業用帽子 キャップ SC01W

通常単価(税別)
2,846
税込単価
3,131
通常出荷日:6日目

【特長】・汗取り(パイル)・頬部メッシュ・汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35% ブロード
  • 質量 (g)
    70
  • 内容量
    1点
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1点
1個
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,846
( 3,131 )
6日目
2,846
( 3,131 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗取り(パイル)
・頬部メッシュ
・汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用帽子 キャップ SC01Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用帽子 キャップ SC01W
作業用 フード SH15W
作業用ネットII
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,8464,1391,331
通常出荷日6日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ
ホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル65%、綿35% ブロードポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)ナイロンフィラメント糸使用
質量(g)7030190
内容量1点1点1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト