17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515P LL 3148003506

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515P LL

通常単価(税別)
10,589
税込単価
11,648
通常出荷日:1日目

【特長】・クラス100対応・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルタ...

詳細を確認

    型番:

    3148003506
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3148003506の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3148003506
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,589
    ( 11,648 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クラス100対応
    ・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルター効果、帯電防止性に優れたユニチカファイバーのMEGANAを採用。IEC61340-5-1対応
    ・立体裁断構造:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた、立体裁断構造を採用。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
    ・空気孔:ポンピング現象による襟元からの発塵を抑えます。
    ・パイピング縫製:表に縫い目を出さず針穴もあかないので、漏洩・発塵を極限まで抑えます。
    ・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠
    ・男女共用
    【商品仕様】
    ≪素材≫M5687MV2(マーバス加工)、ポリエステル100%
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:ピンク
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515P LLの型番3148003506のページです。 型番3148003506に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515P LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515P LL
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031B 一般型
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031W 一般型
    クリーンウェア
    クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト LL
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1031N 一般型
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ガードナーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格10,5898,459 -8,459 -4,428 -14,4338,459 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目〜5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました