17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202W 下 LL 3146002106

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202W 下 LL

通常単価(税別)
6,157円
税込単価
6,773円
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠・ルアナ・テトロン9mmス...

詳細を確認

    型番:

    3146002106
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3146002106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3146002106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,157円
    ( 6,773円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠
    ・ルアナ・テトロン9mmストライプ
    ・前ファスナー付き
    ・腰裏付
    【商品仕様】
    ≪素材≫S751ツイル、ポリエステル100%
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):500
    ・販売単位:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202W 下 LLの型番3146002106のページです。 型番3146002106に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202W 下 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202W 下 LL
    クリーンウェア スラックス CM3208B 下
    クリーンウェア 男子クリーンスラックス
    クリーンルーム用パンツ(緑)
    クリーンルーム用パンツ(紺)
    クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) パンツ
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ブラストンブラストントラスコ中山
    通常価格6,157円7,131円7,530円 -5,505円5,505円5,006円
    通常出荷日6日目4日目〜5日目7日目2日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました