17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M 3140002904

ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M

通常単価(税別)
6,722円
税込単価
7,394円
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠・ルアナ・テトロン9mmス...

詳細を確認

    型番:

    3140002904
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3140002904の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3140002904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,722円
    ( 7,394円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC※JIS・T・8118に準拠
    ・ルアナ・テトロン9mmストライプ
    ・男女共用
    【商品仕様】
    ≪素材≫S751ツイル、ポリエステル100%
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ブルー
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 Mの型番3140002904のページです。 型番3140002904に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3202B 上 M
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート C3560B 上 L
    クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208W 上 LL
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格6,722円9,271円6,821円 -7,068円7,068円
    通常出荷日6日目1日目4日目〜4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました