ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ おしぼりウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服。
・裾アジャスター:パンツの裾のばた付きを抑え冷たい外気の侵入を防ぎます。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
【商品仕様】
≪素材≫素材=表/ポリエステル100%、撥水加工、裏/ポリエステルキルト
≪サイズ・寸法≫M
・色:ブラック
・質量(g):500
・販売単位:1点

ミドリ安全
防寒服 コート M3129 上

トラスコ中山
ドラム缶運搬車 300kg HT-67N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
TRUSCO ヘルメットインナーキャップ
4通常価格(税別):1,140円

杉田エース
SUSレジスター/アルミレジスター
0通常価格(税別):6,211円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)
0通常価格(税別):20,210円~

東和産業
NewACエアコンフィルター
0通常価格(税別):1,000円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
0通常価格(税別):2,150円~

橋本クロス
カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)
0通常価格(税別):9,509円~

ゴールドウイン
ゴールドウイン アセトール
0通常価格(税別):7,640円