17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 軽量 VE1023 上 M

通常単価(税別)
14,061
税込単価
15,467
通常出荷日:1日目

【特長】・VERDEXCEL FLEX :動きやすさと軽量性が、さらに進化。作業性を高める、ベルデクセ...

詳細を確認

    型番:

    3130022004
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130022004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130022004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,061
    ( 15,467 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VERDEXCEL FLEX :動きやすさと軽量性が、さらに進化。作業性を高める、ベルデクセルのウィンターユニフォーム。動きやすさと軽量性を両立。外側の新立体構造と内側に施したコンポジット素材の組み合わせで、従来の防寒服に比べて作業性を格段にアップ。体にかかえるストレスも軽減します。
    ・上衣 脇フリース:インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様。快適な作業を約束します。
    ・新立体裁断構造「意匠第1429862号」「意匠第1427731号」:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップ。腕を上げた時の引きつれがなくなりました。
    【商品仕様】
    ≪素材≫表/ポリエステル100% リップ裏/(身頃)ポリエステルキルト 中わた100g/m(2)(袖)ポリエステルキルト 中わた60g/m(2) ファスナー/樹脂(前あき) ドットポタン/樹脂(前立て) マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード) 撥水加工
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ロイヤルブルー
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 軽量 VE1023 上 Mの型番3130022004のページです。 型番3130022004に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 軽量 VE1023 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 軽量 VE1023 上 M
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    軽量防風防寒ブルゾン M3149 上 ブラック
    軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格14,06111,56828,13211,03511,0359,003
    通常出荷日1日目4日目4日目5日目〜5日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト