17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上 S 3130020903

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上 S

通常単価(税別)
18,783
税込単価
20,661
通常出荷日:6日目

【特長】・ファスナー/樹脂・ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、フード)・マジックテープ(前立て、...

詳細を確認

    型番:

    3130020903
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130020903の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130020903
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,783
    ( 20,661 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファスナー/樹脂
    ・ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、フード)
    ・マジックテープ(前立て、袖口、フード)
    ・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。
    ・ヘルメット着用対応フード:ヘルメット着用時でも、耳もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付き。
    ・フードゴムコード:フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用。ぴったりフィットして外気の侵入をシャットアウト。
    ・袖口マジックテープ:中る衣服の厚さに応じて、余裕を持たせた幅広の袖口を調節。ジャストフィットで風の吹き込みをシャットアウト。
    ・フード端収納:作業のジャマや視界をさえぎらない様、フードの端を衿に収納できる。
    ・反射テープ:夜間作業の安全を考慮して、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・防水:防水性に優れ、雨風の中でも作業がスムーズにできます。
    ・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫表/ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)、耐水圧2000m/m 裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/㎡ (袖)ポリエステルキルト、中わた80g/㎡
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:オレンジ
    ・質量(g):600
    ・規格:エコマーク認定商品(第04103025号)●帯電防止作業服JIS適合品
    ・販売単位:1点

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上 Sの型番3130020903のページです。 型番3130020903に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2014 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました