17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3130017609
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3130017609の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3130017609
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,073円
( 15,480円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 
・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。 
・当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
・視認性:夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です。
・防風:高い防風性で冬も暖かく過ごせます。
・軽量:軽さと動きやすさを実現しました。
【商品仕様】
≪素材≫素材:表/ポリエステル100%撥水加工、裏/(身頃)ポリエステル防風キルト、(袖)ポリエステルキルト
≪サイズ・寸法≫5L
・色:ネイビー
・質量(g):1100
・規格:帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5Lの型番3130017609のページです。 型番3130017609に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077
ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー
ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,073円14,117円 -14,117円8,431円
通常出荷日5日目1日目〜5日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました