17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M 3130015504

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M

通常単価(税別)
11,205
税込単価
12,326
通常出荷日:6日目

【特長】・気象条件によって出し入れできるフード、着脱可能な衿ボア。携帯電話収納ポケットを採用するなど機...

詳細を確認

    型番:

    3130015504
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130015504の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130015504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,205
    ( 12,326 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気象条件によって出し入れできるフード、着脱可能な衿ボア。携帯電話収納ポケットを採用するなど機能性も抜群です。
    ・衿収納フード:気象状況や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフード。
    ・着脱式衿ボア:衿元から入り込む外気をしっかりガード。取り外し可能です。
    ・携帯電話収納ポケット:胸ポケットに携帯電話専用の収納ポケットを追加。マジックテープ付きフラップで落下を防止。
    ・内ポケット:雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付き。>・背中カイロポケット:身頃裏に熱を通しやすいメッシュ仕立てのカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止。
    ・内袖口:冷たい外気の侵入を防ぎ、冬でもより快適な作業を実現します。
    ・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=表/ポリエステル65%、綿35%、撥水加工、裏/(身頃)トリコットキルト(起毛)、(袖)/ポリエステルキルト
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ネイビー
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 Mの型番3130015504のページです。 型番3130015504に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格11,20528,13211,5689,003
    通常出荷日6日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました