17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3130012302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3130012302の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3130012302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,443円
( 10,387円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
【商品仕様】
≪素材≫素材=表/ポリエステル100%、撥水加工、裏/(身頃)トリコットキルト(起毛)、(袖)ポリエステルキルト
≪サイズ・寸法≫SS
・色:ネイビー
・質量(g):600
・販売単位:1点

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SSの型番3130012302のページです。 型番3130012302に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SS
ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
防寒ブルゾン
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡
通常価格9,443円27,944円8,431円10,810円7,750円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました