ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アゼアス デュポンタイベック製 続服 1010B |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
スリーボンド ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤) |
|
ミスミ 白シーツウエス |

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
【商品仕様】
≪素材≫素材=表/ポリエステル100%、撥水加工、裏/(身頃)トリコットキルト(起毛)、(袖)ポリエステルキルト
≪サイズ・寸法≫SS
・色:ブラック
・質量(g):600
・販売単位:1点
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
関東鳶カットビブルゾン
0通常価格(税別):3,321円

ジーベック
防寒ジャンパー 289
0通常価格(税別):8,930円~

おたふく手袋
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
0通常価格(税別):4,026円

バートル
コーチジャケット 710
0通常価格(税別):5,361円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~