17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S 3130012003

ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

通常単価(税別)
11,504
税込単価
12,654
通常出荷日:5日目

【特長】・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服。・ペア&レディース:男女ペアでコー...

詳細を確認

    型番:

    3130012003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3130012003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3130012003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,504
    ( 12,654 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材=表/ポリエステル100%、撥水加工、裏/(身頃)トリコットキルト(起毛)、(袖)ポリエステルキルト
    ≪サイズ・寸法≫S
    ・色:ブラック
    ・質量(g):1100
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 Sの型番3130012003のページです。 型番3130012003に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格11,5049,003
    通常出荷日5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト