17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS59 下 13号 3126102406

ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS59 下 13号

通常単価(税別)
7,895
税込単価
8,685
通常出荷日:6日目

【特長】・消臭テープ入り・VERDEXCEL FLEX:"服装解剖学"による、イノベーション!ワーキン...

詳細を確認

    型番:

    3126102406
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3126102406の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3126102406
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,895
    ( 8,685 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消臭テープ入り
    ・VERDEXCEL FLEX:"服装解剖学"による、イノベーション!ワーキングウェア「ベルデクセル」の進化がこの一着に結実した。
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許取得済」:開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 
    ・腰部 イージーフレックス仕様「特許取得済」「意匠登録済」:しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズにする仕様です。
    ・パンツ脇エアレーション:パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています。
    ・オリジナル・ネーム カーボンオフセット:高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% サマーツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(左後ポケット)
    ≪サイズ・寸法≫13
    ・色:チャコール
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS59 下 13号の型番3126102406のページです。 型番3126102406に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用 作業服 春夏 パンツ 帯電防止 VELS59 下 13号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト