17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSS 3120191201

ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSS

通常単価(税別)
4,294
税込単価
4,723
通常出荷日:6日目

【特長】・内ポケット付き・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3120191201
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120191201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120191201
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,294
    ( 4,723 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内ポケット付き
    ・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65% 綿35% ポプリン
    ≪サイズ・寸法≫SSS
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSSの型番3120191201のページです。 型番3120191201に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS02 上 SSS
    クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
    メーカーミドリ安全サンペックス
    通常価格4,2946,435
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト