17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上

通常単価(税別)
3,698円
税込単価
4,068円
通常出荷日:6日目

【特長】・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

  • 商品タイプ
    上着
  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル65% 綿35% ポプリン
  • 質量 (g)
    600
  • 内容量
    1点
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
S
1点
1個
M
1点
1個
LL
1点
1個
3L
1点
1個
-
1点
1個
-
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698円
( 4,068円 )
6日目
3,698円
( 4,068円 )
6日目
3,698円
( 4,068円 )
6日目
3,698円
( 4,068円 )
6日目
3,698円
( 4,068円 )
6日目
3,698円
( 4,068円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 春夏 半袖 ジャンパー MHS01 上のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト