17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B 4L 3118191108

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B 4L

通常単価(税別)
10,033
税込単価
11,036
通常出荷日:6日目

【特長】・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた快適な着心地。コストパフ...

詳細を確認

    型番:

    3118191108
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3118191108の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3118191108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,033
    ( 11,036 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた快適な着心地。コストパフォーマンスにも優れた、ベルデクセルプロホワイトの超通気ツナギ服が誕生!
    ・上着 新立体裁断構造「シームレススリーブ」「特許出願中」:肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。服装解剖学に裏打ちされた「立体構造」により、上挙運動・内旋運動をサポートします。さらに、バイアス(斜め)方向に伸びる生地の特性を生かし、上肢部分を設計。肘を曲げたときのつっぱり感をやわらげます。 
    ・最小の縫製工程で、脇下から肘にかけて徐々に正バイアスになるように設計。 
    ・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許出願中」:開脚運動をサポートするマチを股下部に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 
    ・パンツサイドシームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。
    ・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です。
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
    ・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます。
    ・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% トロピカル
    ≪サイズ・寸法≫4L
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B 4Lの型番3118191108のページです。 型番3118191108に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ツナギ VEHS2100B 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました