ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋【1~50個入り】 |

【特長】
・Springie(スプリンジー):抜群の動きやすさと、通気性に優れた快適な着心地。コストパフォーマンスにも優れた、ベルデクセルプロホワイトの超通気ツナギ服が誕生!
・上着 新立体裁断構造「シームレススリーブ」「特許出願中」:肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。服装解剖学に裏打ちされた「立体構造」により、上挙運動・内旋運動をサポートします。さらに、バイアス(斜め)方向に伸びる生地の特性を生かし、上肢部分を設計。肘を曲げたときのつっぱり感をやわらげます。
・最小の縫製工程で、脇下から肘にかけて徐々に正バイアスになるように設計。
・股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様)「特許出願中」:開脚運動をサポートするマチを股下部に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
・パンツサイドシームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減。履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。
・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です。
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
・通気:通気性に優れ、ムレやベタつきを抑えます。
・吸汗:汗をよく吸い、長時間の使用によっても爽やかな肌ざわりを保ちます。
【商品仕様】
≪素材≫ポリエステル100% トロピカル
≪サイズ・寸法≫L
・質量(g):600
・販売単位:1点

重松製作所
防じんマスク用パーツ

トラスコ中山
昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

サンプラテック
PTFE滴下ボトル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 2Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~