17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC403 M 3118170004

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC403 M

通常単価(税別)
13,511円
税込単価
14,862円
通常出荷日:6日目

【特長】・エコロジーと機能性を両立させたエコマーク認定のリサイクル帯電防止ツナギ。立体裁断構造やアクテ...

詳細を確認

    型番:

    3118170004
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3118170004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3118170004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,511円
    ( 14,862円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エコロジーと機能性を両立させたエコマーク認定のリサイクル帯電防止ツナギ。立体裁断構造やアクティブリッジなど機能も充実。どのような体製での作業も安心して快適に行えます。
    ・立体裁断構造:人体工学に基づいた立体裁断構造で動きやすさが格段にアップ。腕を上げた時のつっぱりがなくなりました。
    ・アクティブリッジ:後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35%、カツラギ、導電繊維5mm、四方格子入り、(再生ポリエステル65%)
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ブルー
    ・質量(g):600
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品●エコマーク認定商品(第03103036号)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC403 Mの型番3118170004のページです。 型番3118170004に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC403 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC403 M
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格13,511円7,884円
    通常出荷日6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました