17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G481 下 L 3113190005

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G481 下 L

通常単価(税別)
5,765
税込単価
6,342
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐...

詳細を確認

    型番:

    3113190005
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3113190005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3113190005
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,765
    ( 6,342 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
    ・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
    ・速乾:吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル80%、綿20%、ツイル
    ≪サイズ・寸法≫L
    ・色:シルバーグレー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G481 下 Lの型番3113190005のページです。 型番3113190005に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G481 下 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G481 下 L
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,7659,7848,353
    通常出荷日6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト