17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE73 下 LL

通常単価(税別)
9,784
税込単価
10,762
通常出荷日:1日目

【特長】・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた...

詳細を確認

    型番:

    3112117506
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3112117506の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3112117506
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,784
    ( 10,762 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VERDEXCEL E50:ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服。1.業界最高レベルの導電性能。2.耐久性と低発塵性能を併せもつ、ユニフォームの新しいカタチ。3.I-SEAM構造により、高機能に快適な着用感をプラス。
    ・Elasfit:伸縮自在のストレッチ織物。東レ独自の複合仮燃加工技術を施した多層構造特殊加工糸織物で、マイルドな高級梳毛調の風合いと抜群の発色性を持った素材です。適度なウォーム感があり、軽くて丈夫、ウォッシュ性に優れています。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 面ファスナー(左後ポケット) 吸水・防汚加工
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:ブルー
    ・質量(g):500
    ・規格:帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE73 下 LLの型番3112117506のページです。 型番3112117506に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE73 下 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE73 下 LL
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC467 下 M
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格9,78413,5259,7848,353
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト