17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上

通常単価(税別)
8,167円
税込単価
8,984円
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です・制...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 色
    ブルー系
  • 材質1
    ポリエステル100% 二重織りツイル
  • 質量 (g)
    600
  • 内容量
    1点
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
-
1点
1個
S
1点
1個
M
1点
1個
L
1点
1個
3L
1点
1個
-
1点
1個
-
1点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,167円
( 8,984円 )
6日目
8,167円
( 8,984円 )
6日目
8,167円
( 8,984円 )
6日目
8,167円
( 8,984円 )
6日目
8,167円
( 8,984円 )
6日目
8,167円
( 8,984円 )
6日目
8,167円
( 8,984円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です
・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます
・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます
・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません
・ドライタッチ:サラリとした肌触りで、高温多湿時のべたつき感を解消しました
・透け防止:光の反射率の高いフルダル糸により、高い防透性を実現。下着が透けて見えにくい素材です
・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト