17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LL 3110195706

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LL

通常単価(税別)
8,689
税込単価
9,558
通常出荷日:6日目

【特長】・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です。・...

詳細を確認

    型番:

    3110195706
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110195706の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110195706
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,689
    ( 9,558 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カーボンオフセット:温室効果ガスの削減に貢献でき、企業のイメージアップをはかれる製品です。
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
    ・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
    ・ドライタッチ:サラリとした肌触りで、高温多湿時のべたつき感を解消しました。
    ・透け防止:光の反射率の高いフルダル糸により、高い防透性を実現。下着が透けて見えにくい素材です。
    ・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました。
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% 二重織りツイル
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:ブルー
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LLの型番3110195706のページです。 型番3110195706に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト