17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH318W 上 SS 3110195402

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH318W 上 SS

通常単価(税別)
7,625
税込単価
8,388
通常出荷日:6日目

【特長】・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。・低発塵:生地自体から...

詳細を確認

    型番:

    3110195402
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110195402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110195402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,625
    ( 8,388 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・制電:静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォームの吸着を防ぎます。
    ・低発塵:生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
    ・速乾:洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
    ・防しわ:シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
    ・動きやすい:人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました
    ・工業洗濯:レンタルユニフォームにも対応できる、工業洗濯可能な製品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル100% ツイル
    ≪サイズ・寸法≫SS
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):600
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH318W 上 SSの型番3110195402のページです。 型番3110195402に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH318W 上 SSのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました