17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 コート MH07 上 M 3110191704

ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 コート MH07 上 M

通常単価(税別)
6,060
税込単価
6,666
通常出荷日:6日目

【特長】・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。・ロープライス:確か...

詳細を確認

    型番:

    3110191704
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110191704の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110191704
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,060
    ( 6,666 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖口ゴム:耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
    ・ロープライス:確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
    【商品仕様】
    ≪素材≫ポリエステル65%、綿35% ツイル
    ≪サイズ・寸法≫M
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):1100
    ・販売単位:1点

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 コート MH07 上 Mの型番3110191704のページです。 型番3110191704に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 コート MH07 上 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました