17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上 LL 3110174306

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上 LL

通常単価(税別)
9,904
税込単価
10,894
通常出荷日:6日目

【特長】・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地...

詳細を確認

    型番:

    3110174306
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3110174306の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3110174306
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,904
    ( 10,894 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エコマーク認定商品:エコマーク事務局が定めた条件を満たして製造された商品を着用することで、地球環境に役立てる事ができます。
    ・グリーン購入法判断基準対応:作業服におけるグリーン購入法は使用繊維のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが製品全体重量比で10%以上仕様されているもの
    ・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
    ・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
    【商品仕様】
    ≪素材≫素材:ポリエステル65%、綿35%、ツイル、(再生ポリエステル55%)
    ≪サイズ・寸法≫LL
    ・色:グリーン
    ・質量(g):600
    ・規格:エコマーク認定商品(第03103036号)●帯電防止作業服JIS適合品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上 LLの型番3110174306のページです。 型番3110174306に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 RC196 上 LL
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格9,90413,525
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました