ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |

【特長】
・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
・汗や油汚れにも落ちやすく、リーズナブルプライスです。
・動きやすい:ラグランスリーブ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品です。
・油汚れに強い:防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
・吸汗:発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。
【商品仕様】
≪素材≫素材:綿100%、ツイル
≪サイズ・寸法≫L
・色:ネイビー
・質量(g):600

アイトス
セーフティシューズTULTEX

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
ラグランツータックラットズボン 7533
0通常価格(税別):4,169円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~