17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業手袋 こども手袋 980 白 綿 R9473804473

作業手袋 こども手袋 980 白 綿

通常単価(税別)
207
税込単価
228
通常出荷日:5日目

【特長】・綿100%使用の肌に優しい日本製こども手袋です。キャンプやハイキング等のアウトドアに最適です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 販売単位
    1双
  • 材質
    綿100%
  • ホワイト
  • 質量 (g)
    24

型番:

R9473804473
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R9473804473の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
サイズ
M
販売単位
1双
材質
綿100%
ホワイト
サイズ・寸法
全長:19cm、誤差±5%
質量(g)
24
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • サイズ・寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
R9473804473

サイズ

サイズ・寸法

最小発注数量
M
全長:19cm、誤差±5%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%使用の肌に優しい日本製こども手袋です。キャンプやハイキング等のアウトドアに最適です。オーバーロック:エンジ
【用途】
・キャンプ、ハイキング、その他、アウトドアなどに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業手袋 こども手袋 980 白 綿の型番R9473804473のページです。 型番R9473804473に関する仕様情報を記載しております。
作業手袋 こども手袋 980 白 綿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業手袋 こども手袋 980 白 綿
こども手袋
こどもスベリ止手袋
エコ白軍手(12双入)
作業用軍手
軽作業用すべり止め手袋(5双入)
メーカー布施商店おたふく手袋おたふく手袋トラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格2072193011,0032,1101,164
通常出荷日5日目在庫品1日目〜9日目1日目1日目1日目
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手すべり止め
販売単位1双-----
材質綿100%-----
ホワイト-----
質量(g)24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト