17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー R9473804146

布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

通常単価(税別)
2,115円
税込単価
2,327円
通常出荷日:9日目

【特長】・撥水加工 ・用途:運搬作業や一般作業、園芸用に。・厚めのでデニム生地を使用しているので、丈夫...

詳細を確認

    型番:

    R9473804146
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    R9473804146の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R9473804146
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,115円
    ( 2,327円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水加工 
    ・用途:運搬作業や一般作業、園芸用に。
    ・厚めのでデニム生地を使用しているので、丈夫で長持ち。シンプルなデザインで、男女問わずにお使いいただけます。 ポケット付で収納に便利。
    【商品仕様】
    ≪素材≫綿100%
    ≪サイズ・寸法≫フリー着丈:82cm裾幅59cm
    ・質量(g):308
    ・販売単位:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルーの型番R9473804146のページです。 型番R9473804146に関する仕様情報を記載しております。
    布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー
    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー
    エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー
    シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)
    TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入
    ジーンズエプロン
    メーカー布施商店布施商店オカモト宇都宮製作トラスコ中山アズワン
    通常価格2,115円2,083円1,030円4,428円2,965円2,172円
    通常出荷日9日目5日目7日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました