17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ R9473804028

布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】≪サイズ・寸法≫幅35mm×長さ110cm・色:チョコ・質量(g):112・販売単位:1個

    型番:

    R9473804028
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    R9473804028の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R9473804028
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,140円
    ( 3,454円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報


    【商品仕様】
    ≪サイズ・寸法≫幅35mm×長さ110cm
    ・色:チョコ
    ・質量(g):112
    ・販売単位:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコの型番R9473804028のページです。 型番R9473804028に関する仕様情報を記載しております。
    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ
    トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅
    38mm 作業用ベルト
    GREENCROSS 作業ベルト(1ピンバックル)
    ナイロン製作業用ベルト 38mm幅
    ナイロン製作業用ベルト
    メーカー布施商店トーヨーセフティーエスコアークランド グリーンクロストーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格3,140円1,745円1,129円1,502円1,380円 -1,791円 -
    通常出荷日5日目7日目1日目4日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました