17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cm

通常単価(税別)
35,833
税込単価
39,416
通常出荷日:4日目

【特長】・スリップサイン搭載・あらゆる環境で快適作業を。防水透湿性に優れたアッパーと耐熱・耐滑性に優れ...

詳細を確認

    型番:

    1630012711
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1630012711の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1630012711
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,833
    ( 39,416 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリップサイン搭載
    ・あらゆる環境で快適作業を。防水透湿性に優れたアッパーと耐熱・耐滑性に優れた靴底。
    ・世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックスファブリクス:ゴアテックスメンブレンは極めて高い防水性と透湿性を合わせもったフィルム。この薄くて強いフィルムにライニング材をラミネートしシューズの内側に装着したゴアテックスフットウェア。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
    ・摩耗に強く屈曲性も高いラバーテックソール。ミッドソールに発泡ラバー、アウトソールに無発泡ラバーを使用する事で、耐久性を維持しながらクッション性と軽量化を実現。耐摩耗性・耐熱性・耐滑性に優れ、アスファルトの作業に最適です。
    ・撥水レザー(撥水度4級)とゴアテックス®ファブリクスで浸水を防止
    ・ゴアテックス®ファブリクスが汗を素早く放出し靴内をドライに保つ■バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:ワイド樹脂 甲被:牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス®ファブリクス) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴底:ラバー2層底
    ≪サイズ・寸法≫26
    ・色:ブラック
    ・質量(g):1300
    ・規格:JIS T8101 革製S種 E・F合格
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cmの型番1630012711のページです。 型番1630012711に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cm
    防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック
    ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 27.5cm
    長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)
    安全靴(長編靴)
    安全長靴 HG-935
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ユニットコーコス信岡
    通常価格35,83335,83344,27518,463 -12,0222,980
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目9日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト