17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック

通常単価(税別)
34,168円
税込単価
37,585円
通常出荷日:1日目

【特長】・スリップサイン搭載・あらゆる環境で快適作業を。防水透湿性に優れたアッパーと耐熱・耐滑性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 質量(g)
    1300
  • 規格
    JIS T8101 革製S種 E・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    ラバー2層底
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
25.5
1足
1個
26.5
1足
1個
27.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,168円
( 37,585円 )
1日目
34,168円
( 37,585円 )
1日目
34,168円
( 37,585円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップサイン搭載
・あらゆる環境で快適作業を。防水透湿性に優れたアッパーと耐熱・耐滑性に優れた靴底
・最高水準の防水透湿素材ゴアテックスファブリクス:ゴアテックスメンブレンは極めて高い防水性と透湿性を合わせもったフィルム。この薄くて強いフィルムにライニング材をラミネートしシューズの内側に装着したゴアテックスフットウェア。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます
・摩耗に強く屈曲性も高いラバーテックソール。ミッドソールに発泡ラバー、アウトソールに無発泡ラバーを使用する事で、耐久性を維持しながらクッション性と軽量化を実現。耐摩耗性・耐熱性・耐滑性に優れ、アスファルトの作業に最適です
・撥水レザー(撥水度4級)とゴアテックス(R)ファブリクスで浸水を防止
・ゴアテックス(R)ファブリクスが汗を素早く放出し靴内をドライに保つ
・バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック
長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)
安全長靴 HG-935
安全長編上 85027
安全長編上 85023
高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF
メーカーミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡ジーベックジーベックミドリ安全
通常価格34,168円17,227円 -3,321円9,454円10,901円14,571円
通常出荷日1日目1日目3日目5日目5日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長編上靴長靴長編上靴長編上靴長編上靴
甲被タイプマジック式マジック式ひも無しひも+チャック式ひも+チャック式ひも式
カラー黒系黒系黒系黒系黒系黒系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト