17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cm 2125072011

ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cm

通常単価(税別)
5,682
税込単価
6,250
通常出荷日:1日目

【特長】・スリップサイン搭載・靴底の側面(ミッドソール)が折れにくく、汚れ落ちが良くなりました。ミッド...

詳細を確認

    型番:

    2125072011
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2125072011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2125072011
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,682
    ( 6,250 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリップサイン搭載
    ・靴底の側面(ミッドソール)が折れにくく、汚れ落ちが良くなりました。ミッドソールの製法をダイレクトモールディング製法に変更することにより、表面を滑らかに仕上げました。そのことにより、従来品よりも汚れが付きにくく、汚れを落としやすくなりました。
    ・ヒールカット(かかと部のカット)を施し、歩行時の安定性が向上しました。かかと部にヒールカットを施しました。歩行時にかかとから接地するとき、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。
    ・つま先の反りを上げて、つまずきにくくなりました。従来品にくらべトウスプリング(つま先の反り)を上げる事で引っかかりによるつまずきを防止します
    ・クッション性が長続きするようになりました。ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました。
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:なし 甲被:人工皮革/メッシュ 中敷:ポリUインソール(抗菌・防臭) 靴底:EVA/合成ゴム
    ≪サイズ・寸法≫26
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):630
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cmの型番2125072011のページです。 型番2125072011に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H710N ホワイト 先芯なし 25.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 26cm
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 26.5cm
    ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,6825,6225,2927,6637,6638,345 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました