17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm 1703151907

女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • 色
    ホワイト
  • サイズ (cm)
    24
  • 足幅
    EEE
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ
  • 材質(先芯)
    ワイド樹脂

型番:

1703151907
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

女性用 静電安全靴 LSCR1200

使用イメージ

使用イメージ

クリーニング後も安定した静電性能

クリーニングによる電気特性の変化も少なく安定している。

クリーニングによる電気特性の変化も少なく安定している。

JIS T8103に基づく静電性能

人体に発生した静電気を、靴と床を通じて速やかに、安全に漏洩させる。

耐滑性、耐磨耗性にすぐれたPU底

滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパー PU」を靴底に使用。
クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減する。

3Dフットベッドソール

3Dフットベッドソール
足裏形状でフィットする立体形成の靴底。

フルキャップ

フルキャップ
つま先が破れにくいウレタン製フルCAP。

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯
落下物からつま先を保護。

新設計底意匠

新設計底意匠
エッジをラウンド形状にしエッジの欠け、脱落を防ぐ。

機能

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯

  • ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。
  • アルファベットは先芯性能を表示。
新ポリウレタン2層底

新ポリウレタン2層底
発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れる。

静電靴

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止する。

かと衝撃吸収

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

洗濯可能

洗濯可能
洗濯クリーニングが可能な靴。

女性専用

女性専用
女性専用の木型・サイズ区分で展開。

開発秘話

 

チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。
滑りにくい靴底と優れた静電性能、バリエーション豊富なデザインのシリーズです。

1703151907の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
足幅
EEE
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ
材質(先芯)
ワイド樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1703151907
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,493円
( 20,342円 )
6日目

詳細情報

基本情報

落下物からつま先を守るワイド樹脂先芯搭載のクリーンルーム用安全靴。
【特長】
・クッション性の良いミッドソール:長時間の立作業でも疲労を軽減し、踵部にかかる衝撃を和らげる。
・足に優しいワイド樹脂先芯を採用:幅広で快適に着用でき、樹脂製なので軽量。
・アウトソールに新設計底意匠を採用:床面の凹凸部に引っ掛かり難く、チッピングによる発塵を防ぐ。
・新素材SUPERPUは耐摩耗性、耐劣化性に優れ、劣化に起因する発塵を防ぐ。
・静電靴:靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cmの型番1703151907のページです。 型番1703151907に関する仕様情報を記載しております。
女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm
女性用短靴
ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm
ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 24.0cm
作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト
メーカーミドリ安全エンゼルミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格18,493円6,166円10,470円16,191円11,568円15,970円 -
通常出荷日6日目2日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプシューズ・ブーツ----シューズ・ブーツ
色ホワイト----ホワイト
サイズ(cm)24-----
足幅EEE----EEE
材質1甲被:人工皮革----甲被:人工皮革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました