17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電 作業用 ブーツ SU571 ホワイト 先芯なし 2100108012

静電 作業用 ブーツ SU571 ホワイト 先芯なし

通常単価(税別)
10,135円
税込単価
11,149円
通常出荷日:6日目

【特長】・ファスナー無し・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています・静電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • 色
    ホワイト
  • 足幅
    EEE
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル
  • 規格
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • 先芯
    なし
  • 仕様
    JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格、IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
  • 内容量
    1足

型番:

2100108012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2100108012の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
足幅
EEE
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル
規格
JIS規格品
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
ひも無し
先芯
なし
仕様
JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格、IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
内容量
1足

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2100108012

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
26.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,135円
( 11,149円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー無し
・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています
・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します
・洗濯可能:洗濯クリーニングが可能な靴です
・男女兼用:小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電 作業用 ブーツ SU571 ホワイト 先芯なしの型番2100108012のページです。 型番2100108012に関する仕様情報を記載しております。
静電 作業用 ブーツ SU571 ホワイト 先芯なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電 作業用 ブーツ SU571 ホワイト 先芯なし
静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト
静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト
静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト
カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706
作業用靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ジーベックジーベック
通常価格10,135円7,815円9,311円11,139円 -5,008円7,025円
通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目1日目〜
商品タイプシューズ・ブーツ--シューズ・ブーツ--
色ホワイト--ホワイト--
足幅EEE--EEE--
材質1甲被:人工皮革--甲被:人工皮革--
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル--靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました