17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cm 2100107004

ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cm

通常単価(税別)
7,357
税込単価
8,093
通常出荷日:6日目

【特長】・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています。・静電靴:靴底から静...

詳細を確認

    型番:

    2100107004
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    2100107004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2100107004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,357
    ( 8,093 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れています。
    ・静電靴:靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    ・かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
    ・洗濯可能:洗濯クリーニングが可能な靴です。
    ・男女兼用:小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。
    【商品仕様】
    ≪素材≫先芯:なし 甲被:人工皮革 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
    ≪サイズ・寸法≫22.5
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):530
    ・規格:JIS T8103 ED-W/C2/人工皮革製合格●IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
    ・販売単位:1足

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cmの型番2100107004のページです。 型番2100107004に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU401 ホワイト 先芯なし 22.5cm
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 26.5cm
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 24.5cm
    静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 24.0cm
    ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7,3574,3204,3203,8984,3205,626
    通常出荷日6日目4日目1日目1日目〜4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました