ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

反射テープ No.5028・No.5030

通常単価(税別)
652円
税込単価
717円
通常出荷日:4日目

光を鮮やかに反射する反射テープ。【特長】・材質:ポリエステルシート。・特殊反射材がピカッと光る。【用途...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

5028 反射テープ黄

5028 パッケージ入りイメージ画像

5028 パッケージ入りイメージ画像

サイズ:20mm×1m。

5030 反射テープ銀ビーズ

5030 パッケージ入りイメージ画像

5030 パッケージ入りイメージ画像

サイズ:20mm×1m。

型番リスト

表示件数

色

JANコード

色詳細

最小発注数量
イエロー
4905034050280
-
1個
-
4905034050303
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

光を鮮やかに反射する反射テープ。
【特長】
・材質:ポリエステルシート。
・特殊反射材がピカッと光る。
【用途】
・門柱、フェンスなどへの危険標示に。
・自転車、三輪車などの安全目印に。
・ランドセル、バック、傘などの目印に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射テープ No.5028・No.5030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射テープ No.5028・No.5030
蛍光反射テープ No.5048
反射テープ 反射-50KY
反射テープ 50シリーズ
再帰反射テープ
反射カラーテープ
メーカーマイストマイスト東京硝子器械東京硝子器械ユニットnitoms
通常価格652円684円4,839円4,917円5,898円2,145円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目1日目
テープ長さ(m)111010105
テープ幅(mm)202050502545
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト