ファクトリーサプライ用品技術窓口
光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープ。【特長】・材質:アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂。【用途】・電灯のス...
詳細を確認
5079 パッケージ入りイメージ画像
サイズ:9×450mm。

5081 パッケージ入りイメージ画像
サイズ:19×450mm。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
4.7通常価格(税別):526円~

日本緑十字社
反射テープ 50mm×10m
0通常価格(税別):3,764円

トラスコ中山
蛍光ラインテープ 50mm×33m
0通常価格(税別):7,410円

ユニット
反射トラテープ
5通常価格(税別):3,655円~

エルティーアイ
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら
1通常価格(税別):897円~

エスコ
20m 禁止テープ・禁止テープ
0通常価格(税別):1,146円

アズワン
蛍光テープ 26601シリーズ
0通常価格(税別):11,750円

エスコ
50mmx25m トラテープ(手切れ)
0通常価格(税別):740円

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~