ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

蛍光反射テープ No.5048

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

昼間に目立つ蛍光色の為、門柱、フェンスなどへの危険標示に便利な蛍光反射テープ。【特長】・基材はアクリル...

詳細を確認

型番:

NO.5048
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.5048の仕様・寸法情報

色
イエロー
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
20
粘着/非粘着
粘着
JANコード
4905034050488
-
-

商品情報

製品仕様

蛍光反射テープ(イエロー)のパッケージ画像

蛍光反射テープ(イエロー)のパッケージ画像

製品の画像

製品の画像

力ラーイエロー
材質基材/アクリルフィルム・ガラス球
粘着剤/アクリル系粘着剤
サイズ20mm×1m

パッケージサイズ/80W×180H×25D

型番リスト

表示件数
型番
NO.5048
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

昼間に目立つ蛍光色の為、門柱、フェンスなどへの危険標示に便利な蛍光反射テープ。
【特長】
・基材はアクリルフィルム・ガラス球。
・昼間に目立つ蛍光色。
【用途】
・門柱、フェンスなどへの危険標示に。
・自転車、三輪車などの安全目印に。
・ランドセル、バック、傘などの目印に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光反射テープ No.5048の型番NO.5048のページです。 型番NO.5048に関する仕様情報を記載しております。
蛍光反射テープ No.5048のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光反射テープ No.5048
反射テープ 反射-50KY
反射カラーテープ
ストライプテープ
ストライプテープ
トラ布テープ
メーカーマイスト東京硝子器械nitomsアズワンスリーエムジャパンミスミ
通常価格684円4,839円2,145円8,828円8,828円3,200円
通常出荷日4日目6日目1日目4日目4日目在庫品1日目
色イエローイエロートラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)1105181825
テープ幅(mm)205045505050
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
JANコード4905034050488-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました