ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

蛍光テープ 幅19mm

通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・基材はアクリルウレタン系樹脂。・昼間に目立つ鮮やかな蛍光色。【用途】・門柱、フェンスなどへの...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番:5022 蛍光テープ(レッド)のパッケージ画像

型番:5022 蛍光テープ(レッド)のパッケージ画像

型番:5022 蛍光テープ(レッド)の画像

型番:5022 蛍光テープ(レッド)の画像

型番:5023 蛍光テープ(イエロー)の画像

型番:5023 蛍光テープ(イエロー)の画像

型番:5026 蛍光テープ(オレンジ)の画像

型番:5026 蛍光テープ(オレンジ)の画像

型番:5027 蛍光テープ(グリーン)

型番:5027 蛍光テープ(グリーン)

材質基材/アクリルウレタン系樹脂
粘着剤/アクリル系粘着剤
サイズ19mm×1m

パッケージサイズ/80W×180H×25D
カラー:レッド・イエロー・オレンジ・グリーン

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
レッド
4905034050228
1個
イエロー
4905034050235
1個
レッド
4560261140434
1個
グリーン
4560261140441
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材はアクリルウレタン系樹脂。
・昼間に目立つ鮮やかな蛍光色。
【用途】
・門柱、フェンスなどへの危険標示に。
・自転車・ベビーカー・三輪車などへの目印に。
・ランドセル・バック・傘などへの目印に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光テープ 幅19mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカラーバリエーションはどれくらいですか?
A
4色です(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光テープ 幅19mm
蛍光ラインテープ 50mm×10m
蛍光ラインテープ 50mm×33m
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
蛍光テープ 50シリーズ
蛍光反射テープ No.5048
メーカーマイストトラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社東京硝子器械マイスト
通常価格614円2,899円-19,757円12,352円684円
通常出荷日4日目〜1日目〜お見積り1日目6日目4日目
テープ長さ(m)110335101
テープ幅(mm)195050505020
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト