ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ホログラムテープ ダイヤ

通常単価(税別)
588円
税込単価
647円
通常出荷日:6日目

【用途】・門柱・フェンスなどへの危険標示に・自転車・ベビーカー・三輪車などへの目印に・ランドセル・バッ...

詳細を確認

型番:

NO.5076
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.5076の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
20
粘着/非粘着
粘着
JANコード
4905034050761
色詳細
ダイヤ
-
-

商品情報

ホログラムテープ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
NO.5076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・門柱・フェンスなどへの危険標示に
・自転車・ベビーカー・三輪車などへの目印に
・ランドセル・バッグ・傘などへの目印に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホログラムテープ ダイヤの型番NO.5076のページです。 型番NO.5076に関する仕様情報を記載しております。
ホログラムテープ ダイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホログラムテープ ダイヤ
蛍光反射テープ No.5048
ストライプテープ
ストライプテープ
反射テープ 50シリーズ
再帰反射テープ
メーカーマイストマイストアズワンスリーエムジャパン東京硝子器械ユニット
通常価格588円684円8,828円8,828円4,917円5,898円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目6日目6日目
テープ長さ(m)1118181010
テープ幅(mm)202050505025
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
JANコード49050340507614905034050488----
色詳細ダイヤ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト