17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックテスト(簡易水質検査器具) オゾン 1箱(5本×10袋入)WAK-O3 6-8675-43

パックテスト(簡易水質検査器具) オゾン 1箱(5本×10袋入)WAK-O3

通常単価(税別)
5,464円
税込単価
6,010円
通常出荷日:1日目

・食品工場における残留検査等、検出中のオゾンを容易に測定できます。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定範囲 (lx)
    50回
  • 用途
    測定項目:オゾン
  • 仕様
    型番:WAK-O3

型番:

6-8675-43
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

・食品工場における残留検査等、検出中のオゾンを容易に測定できます。

6-8675-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定範囲(lx)
50回
用途
測定項目:オゾン
仕様
型番:WAK-O3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-8675-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,464円
( 6,010円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・食品工場における残留検査等、検出中のオゾンを容易に測定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パックテスト(簡易水質検査器具) オゾン 1箱(5本×10袋入)WAK-O3の型番6-8675-43のページです。 型番6-8675-43に関する仕様情報を記載しております。
パックテスト(簡易水質検査器具) オゾン 1箱(5本×10袋入)WAK-O3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテスト(簡易水質検査器具) オゾン 1箱(5本×10袋入)WAK-O3
パックテスト(R) 残留塩素(高濃度) WAK-ClO(C)
WatchGas 酸素濃度計 7192002
コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信用)
パックテスト鉛セット
パックテストひ素(低濃度)セット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格5,464円5,464円44,644円35,471円27,562円10,720円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定範囲(lx)50回50回----
用途測定項目:オゾン測定項目:残留塩素(高濃度)酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など---
仕様型番:WAK-O3型番:WAK-ClO(C)-ハンドヘルド型、気中パーティクルカウンター、MET ONE HHPC+シリーズ 充電・Ethernet通信用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました