17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が103型番あります。

ネオプレンスポンジ紐

ネオプレンスポンジ紐
通常単価(税別)
4945,761
税込単価
5436,337
通常出荷日:9日目~20日目

アズワン 実験用素材・シート・パッキン ネオプレンスポンジ紐

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

定尺

(m)

最小発注数量
3×5
200
1個
3×8
200
1個
3×10
200
1個
3×15
200
1個
3×20
200
1個
3×25
100
1個
3×30
100
1個
3×40
100
1個
4×8
200
1個
4×10
200
1個
4×15
100
1個
4×20
100
1個
4×25
100
1個
4×30
100
1個
5×5
200
1個
5×8
200
1個
5×10
200
1個
5×12
200
1個
5×15
100
1個
5×20
100
1個
5×25
100
1個
5×30
50
1個
5×35
50
1個
5×40
50
1個
5×50
100
1個
6×6
200
1個
6×8
200
1個
6×10
100
1個
6×15
100
1個
6×20
100
1個
6×25
50
1個
6×30
50
1個
6×40
50
1個
6×50
100
1個
7×7
200
1個
7×10
100
1個
7×15
100
1個
7×20
50
1個
8×8
100
1個
8×10
100
1個
8×12
100
1個
8×15
100
1個
8×20
50
1個
8×25
50
1個
8×30
50
1個
8×40
50
1個
8×50
50
1個
10×10
100
1個
10×12
100
1個
10×15
100
1個
10×18
100
1個
10×20
100
1個
10×25
100
1個
10×30
100
1個
10×35
50
1個
10×40
50
1個
10×50
50
1個
12×12
100
1個
12×15
100
1個
12×20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
11日目
530
( 583 )
11日目
547
( 602 )
13日目
565
( 622 )
11日目
601
( 661 )
11日目
619
( 681 )
11日目
655
( 721 )
11日目
708
( 779 )
11日目
530
( 583 )
11日目
565
( 622 )
11日目
601
( 661 )
11日目
637
( 701 )
11日目
672
( 739 )
11日目
708
( 779 )
11日目
547
( 602 )
13日目
565
( 622 )
9日目
583
( 641 )
11日目
601
( 661 )
11日目
619
( 681 )
11日目
672
( 739 )
11日目
726
( 799 )
11日目
762
( 838 )
11日目
824
( 906 )
11日目
860
( 946 )
11日目
949
( 1,044 )
11日目
565
( 622 )
11日目
583
( 641 )
11日目
601
( 661 )
11日目
655
( 721 )
11日目
708
( 779 )
11日目
762
( 838 )
11日目
815
( 897 )
11日目
931
( 1,024 )
11日目
1,056
( 1,162 )
11日目
592
( 651 )
11日目
601
( 661 )
9日目
690
( 759 )
11日目
780
( 858 )
9日目
601
( 661 )
11日目
637
( 701 )
11日目
672
( 739 )
13日目
717
( 789 )
11日目
789
( 868 )
13日目
860
( 946 )
11日目
931
( 1,024 )
11日目
1,074
( 1,181 )
11日目
1,217
( 1,339 )
11日目
672
( 739 )
13日目
708
( 779 )
13日目
762
( 838 )
13日目
842
( 926 )
11日目
860
( 946 )
9日目
949
( 1,044 )
13日目
1,039
( 1,143 )
20日目
1,128
( 1,241 )
11日目
1,217
( 1,339 )
13日目
1,405
( 1,546 )
11日目
762
( 838 )
9日目
815
( 897 )
11日目
931
( 1,024 )
11日目

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン ネオプレンスポンジ紐

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオプレンスポンジ紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオプレンスポンジ紐
シリコーンスポンジ紐 (赤)
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズ
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
シリコーンスポンジ 角紐 SLシリーズ
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コクゴ
通常価格494-664 -9,564 -18,157 -13,304 -5,110
通常出荷日9日目〜9日目〜1日目〜2日目1日目〜7日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】シリコン【その他】その他【その他】その他【ゴム】シリコン【ゴム】シリコンゴム
長さ(mm)100010003000300050001000
硬度(°)20±520±5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト